Codice articolo del costruttore: 2320128
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 500.70 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tensione secondaria 1: 48 V
Tensione primaria 1: 18|32 V
Tensione primaria 2: 18|32 V
Tensione primaria 3: 18|18 V
Potenza nominale: 240 VA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2320128
Codice componente
|
---|
2320128 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione secondaria 1 (V) | Tensione primaria 1 (V) | Tensione primaria 2 (V) | Tensione primaria 3 (V) | Potenza nominale (VA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500.70 € | 1 | 7 giorni | 48 | 18|32 | 18|32 | 18|18 | 240 |
Loading...
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fasi | 1 | Versione modulare | falso | Classe di precisione | — |
Tensione secondaria 2(V) | — | Tensione secondaria 3(V) | — | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Idoneo per il montaggio su PCB | falso | Nucleo ad anello | falso | Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di Convertitori DC / DC, QUINT-PS, il codice articolo è il seguente: 2320128.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2320128.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tensione secondaria 1(V)
Tensione primaria 1(V)
Tensione primaria 2(V)
Tensione primaria 3(V)
Potenza nominale(VA)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2320092 |
2320102 |
2320115 |
2320131 |
2320144 |
2905007 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione secondaria 1 (V) | Tensione primaria 1 (V) | Tensione primaria 2 (V) | Tensione primaria 3 (V) | Potenza nominale (VA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445.50 € | 1 | 7 giorni | 24 | 18|32 | 18|32 | 18|18 | 240 | |||
721.30 € | 1 | 7 giorni | 24 | 18|32 | 18|32 | 18|18 | 480 | |||
363.00 € | 1 | 7 giorni | 12 | 18|32 | 18|32 | 18|18 | 96 | |||
360.00 € | 1 | 7 giorni | 24 | 9|18 | 9|18 | 9|9 | 120 | |||
367.10 € | 1 | 7 giorni | 24 | 30|60 | 30|60 | -|- | 120 | |||
385.30 € | 1 | 7 giorni | 12 | 9|18 | -|- | -|- | 96 |