Base relè, RIF (2900957)

Base relè, RIF 2900957

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2900957

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 6.43

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 6.2 mm

Altezza: 84 mm

Profondità: 82 mm

Possibile estensione della funzione: falso

Tipo di collegamento elettrico: Collegamento a vite


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2900957

Codice componente
2900957
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Possibile estensione della funzione Tipo di collegamento elettrico Numero di pin

6.43 €

30 7 giorni 6.28482falsoCollegamento a vite5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Con morsetti rimovibili falso

Si trova sulla pagina di Base relè, RIF, il codice articolo è il seguente: 2900957.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2900957.

Tipologia prodotto

Codice componente
2900931
2900932
2900934
2900958
2900960
2900961
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Possibile estensione della funzione Tipo di collegamento elettrico Numero di pin

4.47 €

50 7 giorni 169675veroAltro8

5.77 €

40 7 giorni 278975veroCollegamento a vite14

5.77 €

40 7 giorni 319675veroAltro14

6.43 €

30 7 giorni 6.29378falsoAltro5

8.53 €

30 7 giorni 449691veroCollegamento a vite11

8.53 €

30 7 giorni 4311190veroAltro11

Supporto tecnico