Base relè, morsettiera base PLC, PLC-BPT (2900255)

Base relè, morsettiera base PLC, PLC-BPT 2900255

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2900255

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 17.65

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 14 mm

Numero di pin: 8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2900255

Codice componente
2900255
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Numero di pin

17.65 €

20 12 giorni 148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Altezza(mm) 80 Profondità(mm) 94
Con morsetti rimovibili falso Possibile estensione della funzione falso Tipo di collegamento elettrico Altro

Si trova sulla pagina di Base relè, morsettiera base PLC, PLC-BPT, il codice articolo è il seguente: 2900255.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2900255.

Tipologia prodotto

Codice componente
2900254
2900258
2900259
2900260
2900261
2900262
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Numero di pin

16.80 €

20 7 giorni 148

16.95 €

20 12 giorni 148

17.75 €

20 12 giorni 148

14.70 €

20 7 giorni 148

11.25 €

20 7 giorni 6.25

8.79 €

30 7 giorni 6.25

Supporto tecnico