Modulo I / O, Axioline F, AXL F (2688527)

Modulo I / O, Axioline F, AXL F 2688527

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2688527

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 401.54

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 35 mm

Numero di ingressi analogici: 0

Numero di uscite analogiche: 4

Protocollo di supporto per LON: —

Protocollo di supporto per TCP/IP: —


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2688527

Codice componente
2688527
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Numero di ingressi analogici Numero di uscite analogiche Protocollo di supporto per LON Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per ASI Protocollo di supporto per KNX Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per SUCONET Ingresso, corrente Ingresso, tensione Ingresso, resistore Ingresso, termometro resistenza Ingresso, termocoppia Segnale di ingresso, configurabile Uscita, corrente Uscita, tensione Segnale di uscita configurabile Risoluzione degli ingressi analogici
(Punta)
Risoluzione delle uscite analogiche
(Punta)
Protocollo di supporto per SERCOS Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work Protocollo di supporto per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFIsafe Protocollo di supporto per SafetyBUS p Ingressi analogici configurabili Uscite analogiche configurabili

401.54 €

1 7 giorni 3504falsofalsofalsofalsofalsofalsoveroverovero16falsovero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 126.1 Profondità(mm) 54 Idoneità per funzioni di sicurezza falso
Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0
Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0
Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 2
Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso
Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus falso Tipo di collegamento elettrico Altro
Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso
Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP20 Categoria conforme a EN 954-1
Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore falso
Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth
Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0
Tensione di alimentazione DC(V) 19.2|30 Standard radio GPRS Standard radio GSM
Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508 Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Modulo I / O, Axioline F, AXL F, il codice articolo è il seguente: 2688527.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2688527.

Tipologia prodotto

Codice componente
2688417
2688491
2688501
2688556
2688598
2702072
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Numero di ingressi analogici Numero di uscite analogiche Protocollo di supporto per LON Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per ASI Protocollo di supporto per KNX Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per SUCONET Ingresso, corrente Ingresso, tensione Ingresso, resistore Ingresso, termometro resistenza Ingresso, termocoppia Segnale di ingresso, configurabile Uscita, corrente Uscita, tensione Segnale di uscita configurabile Risoluzione degli ingressi analogici
(Punta)
Risoluzione delle uscite analogiche
(Punta)
Protocollo di supporto per SERCOS Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work Protocollo di supporto per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFIsafe Protocollo di supporto per SafetyBUS p Ingressi analogici configurabili Uscite analogiche configurabili

560.77 €

1 95 giorni 53.600falsofalsoveroveroverofalsofalsofalsofalso24falsofalso

387.69 €

1 7 giorni 3540verofalsofalsofalsofalsoverofalsofalsofalso16verofalso

387.69 €

1 81 giorni 3540falsoverofalsofalsofalsoverofalsofalsofalso16verofalso

387.69 €

1 88 giorni 3500falsofalsoveroverofalsofalsofalsofalsofalso24falsofalso

387.69 €

1 74 giorni 3500falsofalsoveroverofalsofalsofalsofalsofalso24falsofalso

408.46 €

1 89 giorni 3522veroverofalsofalsofalsoveroveroverovero1616verovero

Supporto tecnico