Morsetto in linea, morsetto di ingresso analogico, IB IL (2861302)

Morsetto in linea, morsetto di ingresso analogico, IB IL 2861302

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2861302

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 283.85

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 12.15 mm

Altezza: 136.8 mm

Numero di ingressi analogici: 2

Protocollo di supporto per LON: falso

Numero di interfacce HW altro: 2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2861302

Codice componente
2861302
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di ingressi analogici Protocollo di supporto per LON Numero di interfacce HW altro Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per ASI Protocollo di supporto per KNX Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per SUCONET Ingresso, corrente Ingresso, tensione Segnale di ingresso, configurabile Risoluzione degli ingressi analogici
(Punta)
Protocollo di supporto per SERCOS Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work Protocollo di supporto per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFIsafe Protocollo di supporto per SafetyBUS p Tensione di alimentazione DC
(V)
Ingressi analogici configurabili

283.85 €

1 7 giorni 12.15136.82falso2falsofalsofalsofalsofalsofalsoveroverovero16falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso19.2|30vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità(mm) 71.5 Idoneità per funzioni di sicurezza falso Numero di uscite analogiche 0
Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0
Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0
Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0 Protocollo di supporto per PROFIBUS falso
Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per altri sistemi bus falso Ingresso, resistore falso Ingresso, termometro resistenza falso
Ingresso, termocoppia falso Uscita, corrente falso Uscita, tensione falso
Segnale di uscita configurabile falso Risoluzione delle uscite analogiche(Punta) Tipo di collegamento elettrico Altro
Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso
Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP20 Categoria conforme a EN 954-1
Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore falso
Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth
Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0
Uscite analogiche configurabili falso Standard radio GPRS Standard radio GSM
Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508 Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Morsetto in linea, morsetto di ingresso analogico, IB IL, il codice articolo è il seguente: 2861302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2861302.

Tipologia prodotto

Codice componente
2700458
2700459
2861412
2861577
2861661
2862149
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di ingressi analogici Protocollo di supporto per LON Numero di interfacce HW altro Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per ASI Protocollo di supporto per KNX Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per SUCONET Ingresso, corrente Ingresso, tensione Segnale di ingresso, configurabile Risoluzione degli ingressi analogici
(Punta)
Protocollo di supporto per SERCOS Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work Protocollo di supporto per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFIsafe Protocollo di supporto per SafetyBUS p Tensione di alimentazione DC
(V)
Ingressi analogici configurabili

235.38 €

1 61 giorni 12.15119.84falso2falsofalsofalsofalsofalsofalsoverofalsovero12falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso19.2|30vero

235.38 €

1 33 giorni 12.15119.84falso0falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoverovero12falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso19.2|30vero

671.54 €

1 7 giorni 48.6136.88falso0falsofalsofalsofalsofalsofalsoveroverovero16falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso19.2|30vero

415.38 €

1 7 giorni 12.15136.82falso2falsofalsofalsofalsofalsofalsoveroverovero16falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso19.2|30vero

671.54 €

1 7 giorni 48.6136.88falso8falsofalsofalsofalsofalsofalsoverofalsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso19.2|30vero

761.54 €

1 7 giorni 48.61352falso2falsofalsofalsofalsofalsofalsoverofalsovero16falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso19.2|30vero

Supporto tecnico