Guida DIN forata, NS 15 (1207644)

Guida DIN forata, NS 15 1207644

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1207644

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 3.03

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: 250 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1207644

Codice componente
1207644
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)

3.03 €

60 9 giorni 250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Modello Altezza(mm) 5.5
Spessore materiale(mm) 1 Forma del punzone Slot lunga Distanza del foro di perforazione centralmente(mm) 20
Finitura superficie Tipo galvanizzato

Si trova sulla pagina di Guida DIN forata, NS 15, il codice articolo è il seguente: 1207644.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1207644.

Tipologia prodotto

Codice componente
1207645
1207646
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)

4.38 €

60 9 giorni 500

7.06 €

40 9 giorni 1000

Supporto tecnico