Capocorda ad anello, C-RC (3240077)

Capocorda ad anello, C-RC 3240077

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3240077

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 0.10

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Sezione trasversale nominale: 1|2.5 mm²


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3240077

Codice componente
3240077
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale nominale
(mm²)

0.10 €

1900 7 giorni 1|2.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione superficie Isolamento Corrente max (Imax)(A)
Profilo flangia Forma ad anello Per collegamenti con protezione antistrappo Confezionamento bobina
Isolamento del colore Materiale Dimensione bullone (metrica)
Gamma AWG -|- Idoneo per conduttori a trefoli fini Idoneo per conduttori piatti
Idoneo per alte temperature (fino a 650 °C) Idoneo per vernice isolante Idoneo per anime solide
Utile per conduttori a trefoli Idoneo per conduttori tondi Forma manicotto
In conformità a DIN falso Misura pernio (imperiale)

Si trova sulla pagina di Capocorda ad anello, C-RC, il codice articolo è il seguente: 3240077.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240077.

Tipologia prodotto

Codice componente
3240071
3240083
3240084
3240085
3240086
3240087
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale nominale
(mm²)

0.10 €

1900 7 giorni 0.5|1

0.17 €

1100 7 giorni 2.6|6

0.17 €

1100 7 giorni 2.6|6

0.18 €

1050 7 giorni 2.6|6

0.20 €

900 7 giorni 2.6|6

0.27 €

700 7 giorni 2.6|6

Supporto tecnico