Bussola, AI (1213202)

Bussola, AI 1213202

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1213202

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 0.04

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Arancione

Lunghezza guaina: 10 mm

Sezione trasversale nominale: 4 mm²


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1213202

Codice componente
1213202
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza guaina
(mm)
Sezione trasversale nominale
(mm²)

0.04 €

5000 7 giorni Arancione104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Isolato vero Senza alogeni vero Protezione superficie Con stagnatura
Tipo di costruzione Standard Per cavi resistenti ai cortocircuiti falso Confezionamento bobina falso
Materiale Rame Con bandiera identificativa falso Isolamento del materiale
Misura AWG

Si trova sulla pagina di Bussola, AI, il codice articolo è il seguente: 1213202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1213202.

Tipologia prodotto

Codice componente
1200264
1200310
1213203
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza guaina
(mm)
Sezione trasversale nominale
(mm²)

0.07 €

2800 89 giorni Grigio154

0.04 €

5000 7 giorni Nero121.5

0.07 €

3000 7 giorni Verde126

Supporto tecnico