Guida DIN non forata, NS 32

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1201028
1201345
1204106
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Finitura superficie

35.42 €

10 7 giorni AlluminioNon trattato

23.36 €

10 40 giorni AcciaioNon trattato

22.02 €

10 40 giorni AcciaioTipo galvanizzato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Guida G Altezza(mm) 15 Spessore materiale(mm) 1.5
Lunghezza(mm) 2000 Forma del punzone Nessuno Distanza del foro di perforazione centralmente(mm) 0

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico