Codice articolo del costruttore: 1656479
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 296.68 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Lunghezza: 5 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1656479
Tipo di fibra | Modalità multipla 980/1000 | Tipo di cavo | — | Autoestinguente | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fibre | — | Versione APC | — | Colore guaina esterna | Nero |
Categoria | — | Boccola antiattorcigliamento | — | Tipo di collegamento connettore 1 | SC-RJ |
Tipo di collegamento connettore 2 | — | Senza alogeni (conforme a EN 60754-1/2) | — | Diametro esterno guaina fibra singola(mm) | — |
Si trova sulla pagina di Cavo di collegamento FO, VS-PC, il codice articolo è il seguente: 1656479.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1656479.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza(m)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1645741 |
1656738 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
229.26 € | 1 | 26 giorni | 2 | |||
221.13 € | 1 | 26 giorni | 1 |