Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2313397 |
2313407 |
2313766 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di fibra | Materiale guaina esterna | Diametro esterno appross. (mm) | Senza alogeni (conforme a EN 60754-1/2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.71 € | 13 | 11 giorni | Modalità multipla 980/1000 | Poliuretano (PUR) | 8 | vero | |||
12.95 € | 12 | 9 giorni | Modalità multipla 980/1000 | Poliuretano (PUR) | 8 | vero | |||
11.29 € | 14 | 9 giorni | Modalità multipla 200/300 | Cloruro di polivinile (PVC) | 7.2 | falso |
Loading...
Resistente ai raggi UV | — | Autoestinguente | No | Numero di fibre | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Con passacavo | vero | Armatura | — | Resistente agli agenti chimici | — |
Integrità del circuito | — | Colore guaina esterna | Verde | Categoria | — |
Tipo di tubo | — | Numero di fibre per tubo | 0 | Cavo senza metallo | vero |
Installazione sotterranea | — | Soffiaggio | — | Con protezione contro i roditori | falso |
Fumo basso (conforme a EN 61034-2) | — | Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | — | Cavo per bloccaggio acqua longitudinale | — |
Cavo per bloccaggio acqua radiale | — | Classe di reazione al fuoco in conformità a EN 13501-6 | — | Classe di sviluppo del fumo in conformità a EN 13501-6 | — |
Gocce/particelle infiammate di classe Euro in conformità a EN 13501-6 | — | Classe di acidità Euro in conformità a EN 13501-6 | — | Raggio di curvatura min. consentito, applicazione stazionaria/installazione permanente(mm) | — |
Specifiche materiale guaina esterna | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo di fibra
Materiale guaina esterna
Diametro esterno appross.(mm)
Senza alogeni (conforme a EN 60754-1/2)
Tipo
Attributi opzionali