Accoppiamento in fibra ottica, FOC-I

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1041820
1041840
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.31 €

5 47 giorni

35.31 €

5 47 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di fibra Resistente ai raggi UV Autoestinguente No
Numero di fibre 0 Con passacavo vero Armatura
Resistente agli agenti chimici Integrità del circuito Colore guaina esterna
Categoria Materiale guaina esterna Tipo di tubo
Numero di fibre per tubo 0 Cavo senza metallo vero Installazione sotterranea
Soffiaggio Diametro esterno appross.(mm) Con protezione contro i roditori falso
Fumo basso (conforme a EN 61034-2) Senza alogeni (conforme a EN 60754-1/2) falso Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404)
Cavo per bloccaggio acqua longitudinale Cavo per bloccaggio acqua radiale Classe di reazione al fuoco in conformità a EN 13501-6
Classe di sviluppo del fumo in conformità a EN 13501-6 Gocce/particelle infiammate di classe Euro in conformità a EN 13501-6 Classe di acidità Euro in conformità a EN 13501-6
Raggio di curvatura min. consentito, applicazione stazionaria/installazione permanente(mm) Specifiche materiale guaina esterna

Supporto tecnico