Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2701150 |
2742586 |
2861218 |
2861506 |
2861580 |
2861593 |
2862000 |
2862068 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Con separazione di potenziale | Tensione di alimentazione DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380.77 € | 1 | 40 giorni | 48.8 | 135 | vero | 24|30 | |||
747.69 € | 1 | 33 giorni | 146.4 | 140.5 | vero | 24|30 | |||
484.62 € | 1 | 7 giorni | 85 | 119.8 | vero | 19.2|30 | |||
671.54 € | 1 | 40 giorni | 85 | 119.8 | vero | 19.2|30 | |||
346.15 € | 1 | 61 giorni | 48.8 | 135 | vero | 24|30 | |||
353.08 € | 1 | 7 giorni | 85 | 119.8 | falso | 24|30 | |||
373.85 € | 1 | 33 giorni | 48.8 | 135 | vero | 24|30 | |||
526.15 € | 1 | 40 giorni | 85 | 119.8 | vero | 19.2|30 |
Loading...
Profondità(mm) | 71.5 | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
---|---|---|---|---|---|
Protocollo di supporto per LON | falso | Protocollo di supporto per TCP/IP | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso |
Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | vero |
Protocollo di supporto per KNX | falso | Protocollo di supporto per MODBUS | falso | Protocollo di supporto per Data Highway | falso |
Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | vero |
Possibilità di montaggio su guida | vero | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | — | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | — |
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | vero | Accessorio di sistema | vero | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso |
Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Grado di protezione (IP) | IP20 | Protocollo di supporto per SERCOS | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | — | Possibilità di montaggio anteriore | falso |
Possibilità di montaggio in rack | falso | Montaggio a parete/montaggio diretto | falso | Standard radio Bluetooth | — |
Standard radio WLAN 802.11 | — | Master di collegamento IO | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — |
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso |
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso | Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso |
Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | -|- |
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | -|- | Standard radio GPRS | — | Standard radio GSM | — |
Standard radio UMTS | — | SIL conforme a IEC 61508 | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Con separazione di potenziale
Tensione di alimentazione DC(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali