Alloggiamento, alloggiamento manicotto, HC-STA-B10 (1412596)

Alloggiamento, alloggiamento manicotto, HC-STA-B10 1412596

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1412596

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 18.30

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 55 mm

Altezza: 73.72 mm

Meccanismo di blocco: Leva di bloccaggio doppia

Posizione cavo di alimentazione: Altro

Posizione del grillo: Nessuno


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1412596

Codice componente
1412596
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Meccanismo di blocco Posizione cavo di alimentazione Posizione del grillo

18.30 €

10 7 giorni 5573.72Leva di bloccaggio doppiaAltroNessuno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso
Colore alloggiamento Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso
Versione EMC vero Resistente alla corrosione vero Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Senza rivestimento Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Altro Grado di protezione (IP), montato IP66
Materiale piastra adattatore Metodo di montaggio del pressacavi

Si trova sulla pagina di Alloggiamento, alloggiamento manicotto, HC-STA-B10, il codice articolo è il seguente: 1412596.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1412596.

Tipologia prodotto

Codice componente
1412593
1412594
1412595
1412597
1412598
1412599
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Meccanismo di blocco Posizione cavo di alimentazione Posizione del grillo

18.30 €

10 7 giorni 5573.65Leva di bloccaggio doppiaLateraliNessuno

21.50 €

9 7 giorni 5573.72Leva di bloccaggio doppiaLateraliNessuno

21.50 €

9 7 giorni 5573.65Leva di bloccaggio doppiaLateraliNessuno

18.30 €

10 7 giorni 5573.72Leva di bloccaggio doppiaAltroNessuno

21.50 €

9 7 giorni 5573.72Leva di bloccaggio doppiaAltroNessuno

21.50 €

9 7 giorni 5573.72Leva di bloccaggio doppiaAltroNessuno

Supporto tecnico