Piastra adattatore, HC-B 16 (1775538)

Piastra adattatore, HC-B 16 1775538

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1775538

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 16.21

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 34.5 mm

Lunghezza: 85 mm

Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94: HB

Numero di aperture: 1

Tipo di apertura: D-Sub


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1775538

Codice componente
1775538
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Numero di aperture Tipo di apertura Grado di protezione (IP), montato Materiale piastra adattatore

16.21 €

12 9 giorni 34.585HB1D-SubAltroPlastica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) Con guarnizione

Si trova sulla pagina di Piastra adattatore, HC-B 16, il codice articolo è il seguente: 1775538.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1775538.

Tipologia prodotto

Codice componente
1775512
1775525
1775541
1885758
1885761
1885774
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Numero di aperture Tipo di apertura Grado di protezione (IP), montato Materiale piastra adattatore

16.21 €

12 9 giorni 34.585HB1D-SubAltroPlastica

16.21 €

12 9 giorni 34.585HB2D-SubAltroPlastica

11.93 €

16 9 giorni 34.585HB2D-SubAltroPlastica

13.78 €

15 9 giorni 1143.5IP65Altro

13.78 €

15 9 giorni 1143.5IP65Altro

13.78 €

15 9 giorni 5.421IP65Altro

Supporto tecnico