Codice articolo del costruttore: 1410712
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 2.48 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Larghezza: 40 mm
Lunghezza: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1410712
Altezza(mm) | — | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | HB | Numero di aperture | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Con guarnizione | — | Tipo di apertura | Profilo rotondo | Grado di protezione (IP), montato | IP65 |
Materiale piastra adattatore | Plastica |
Si trova sulla pagina di Adattatore riduttore, REDUC-K, il codice articolo è il seguente: 1410712.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1410712.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1082732 |
1410725 |
1410738 |
1410741 |
1411232 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 120 | 7 giorni | 26.5 | 12 | |||
2.48 € | 80 | 7 giorni | 40 | 16 | |||
5.05 € | 40 | 7 giorni | 50.5 | 16 | |||
5.05 € | 40 | 7 giorni | 50.5 | 16 | |||
1.28 € | 150 | 7 giorni | 32 | 14 |