Morsettiera sezionatore, PTTBS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3210406

Codice componente
3210406
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.99 €

50 21 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Grigio Tensione nominale(V) 400
Lunghezza(mm) 127.5 Temperatura di esercizio(°C) -60|130 Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 5.2 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 63.1 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Numero di livelli 2
Numero di posizioni morsetti per livello 4 Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|4
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|4 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|2.5
Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 16
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni falso

Si trova sulla pagina di Morsettiera sezionatore, PTTBS, il codice articolo è il seguente: 3210406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3210406.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico