Presa COMBI, PPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3062139
3213400
3213410
3213413
3213426
3213439
3213442
3213455
3213468
3213471
3213484
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Colore Larghezza/dimensioni rete
(mm)

0.77 €

250 26 giorni AltroVerde/giallo3.5

2.43 €

100 26 giorni Grigio10.5

2.97 €

100 26 giorni Grigio14

3.51 €

100 26 giorni Grigio17.5

4.05 €

50 26 giorni Grigio21

4.60 €

50 26 giorni Grigio24.5

5.14 €

50 26 giorni Grigio28

5.68 €

50 26 giorni AltroGrigio31.5

6.25 €

50 26 giorni Grigio35

6.77 €

30 26 giorni Grigio38.5

7.33 €

30 26 giorni AltroGrigio42

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 500 Lunghezza(mm) 43 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 27.1 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Numero di livelli 1
Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|1.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|1 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 17.5
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

Supporto tecnico