Morsettiera passante UT (3044198)

Morsettiera passante UT 3044198

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3044198

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 2.72

Tempi di consegna: 40 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Giallo

Tensione nominale: 1000 V

Lunghezza: 55.5 mm

Larghezza/dimensioni rete: 12.2 mm

Altezza di montaggio minima possibile: 54.4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3044198

Codice componente
3044198
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tensione nominale
(V)
Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

2.72 €

100 40 giorni Giallo100055.512.254.421.5|251|161.5|251|676vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite
Numero di livelli 1 Piani collegati internamente falso Corpo, materiale isolante Altro
Posizione collegamento

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UT, il codice articolo è il seguente: 3044198.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3044198.

Tipologia prodotto

Codice componente
3044077
3044078
3044211
3044365
3044366
3044367
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Tensione nominale
(V)
Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

1.14 €

200 46 giorni Marrone100047.75.247.520.14|40.14|2.50.14|40.14|1.524vero

1.14 €

200 46 giorni Altro100047.75.247.520.14|40.14|2.50.14|40.14|1.524vero

2.72 €

100 7 giorni Verde100055.512.254.421.5|251|161.5|251|676vero

2.11 €

100 71 giorni Rosso50057.86.247.530.14|60.14|40.14|60.14|1.532vero

2.30 €

100 15 giorni Giallo50057.86.247.530.14|60.14|40.14|60.14|1.532vero

2.30 €

100 15 giorni Verde50057.86.247.530.14|60.14|40.14|60.14|1.532vero

Supporto tecnico