Morsettiera passante, PTV (1078960)

Morsettiera passante, PTV 1078960

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1078960

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 0.84

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Grigio

Tensione nominale: 800 V

Lunghezza: 50.8 mm

Larghezza/dimensioni rete: 5.2 mm

Altezza di montaggio minima possibile: 35.3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1078960

Codice componente
1078960
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tensione nominale
(V)
Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Tipo di collegamento elettrico 1 Tipo di collegamento elettrico 2 Numero di posizioni morsetti per livello Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

0.84 €

250 7 giorni Grigio80050.85.235.3AltroAltro20.14|40.14|2.50.14|2.5-|-24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Piastra di chiusura necessaria vero Numero di livelli 1 Piani collegati internamente falso
Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante, PTV, il codice articolo è il seguente: 1078960.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1078960.

Tipologia prodotto

Codice componente
1078962
1078966
1078971
1078999
1079167
1079168
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Tensione nominale
(V)
Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Tipo di collegamento elettrico 1 Tipo di collegamento elettrico 2 Numero di posizioni morsetti per livello Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

0.84 €

250 7 giorni Blu80050.85.235.3AltroAltro20.14|40.14|2.50.14|2.5-|-24

1.04 €

200 7 giorni Grigio800605.245.7AltroAltro30.14|40.14|2.50.14|2.5-|-24

1.04 €

200 7 giorni Blu800605.245.7AltroAltro30.14|40.14|2.50.14|2.5-|-24

1.37 €

150 7 giorni Grigio80069.25.245.7AltroAltro40.14|40.14|2.50.14|2.5-|-24

2.11 €

100 15 giorni Nero50057.86.246.9Collegamento a viteCollegamento a vite30.14|60.14|40.14|60.14|1.532vero

2.23 €

100 71 giorni Bianco50057.86.246.9Collegamento a viteCollegamento a vite30.14|60.14|40.14|60.14|1.532vero

Supporto tecnico