Codice articolo del costruttore: 3244165
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 1.07 €
Tempi di consegna: 50 giorni
Colore: Altro
Posizione collegamento: —
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3244165
Metodo di montaggio | Altro | Tensione nominale(V) | 800 | Lunghezza(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Larghezza/dimensioni rete(mm) | 5.2 |
Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 22 | Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento morsetto a molla |
Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento morsetto a molla | Numero di livelli | 1 | Numero di posizioni morsetti per livello | 2 |
Piani collegati internamente | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.08|4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|2.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.08|2.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.08|2.5 | Corpo, materiale isolante | Altro |
Ingresso corrente nominale(A) | 24 | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | vero |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante mini, MSB, il codice articolo è il seguente: 3244165.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3244165.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
Posizione collegamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3244177 |
3244193 |
3244203 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Posizione collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07 € | 200 | 50 giorni | Blu | Laterali | |||
1.15 € | 200 | 50 giorni | Arancione | — | |||
1.15 € | 200 | 50 giorni | Giallo | — |