Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3002616
Metodo di montaggio | Altro | Colore | Grigio | Tensione nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 118.5 | Temperatura di esercizio(°C) | -60|130 | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Larghezza/dimensioni rete(mm) | 6.2 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 54.5 | Piastra di chiusura necessaria | vero |
Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro | Tipo di collegamento elettrico 2 | Altro | Numero di livelli | 3 |
Numero di posizioni morsetti per livello | 2 | Piani collegati internamente | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|6 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|6 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|4 |
Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 30 |
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | vero |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante, PT 4-L, il codice articolo è il seguente: 3002616.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3002616.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali