Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1086465 |
1086466 |
1086468 |
1086469 |
1086470 |
1086471 |
1086475 |
1086476 |
1086477 |
1086478 |
1086479 |
1086480 |
1086498 |
1086499 |
1086501 |
1086502 |
1086503 |
1086504 |
1086505 |
1086506 |
1086507 |
1086508 |
1086509 |
1086510 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10 € | 20 | 7 giorni | Grigio | 82.5 | 19.2 | 51 | 6|50 | 2.5|35 | 6|50 | 145 | |||
10.10 € | 20 | 7 giorni | Blu | 82.5 | 19.2 | 51 | 6|50 | 2.5|35 | 6|50 | 145 | |||
10.71 € | 20 | 26 giorni | Verde | 82.5 | 19.2 | 51 | 6|50 | -|- | 6|50 | 145 | |||
10.10 € | 20 | 26 giorni | Nero | 82.5 | 19.2 | 51 | 6|50 | 2.5|35 | 6|50 | 145 | |||
10.71 € | 20 | 36 giorni | Marrone | 82.5 | 19.2 | 51 | 6|50 | -|- | 6|50 | 145 | |||
10.10 € | 20 | 7 giorni | Giallo | 82.5 | 19.2 | 51 | 6|50 | 2.5|35 | 6|50 | 145 | |||
18.95 € | 10 | 7 giorni | Grigio | 93.6 | 25.1 | 58 | 16|95 | 16|70 | 16|95 | 220 | |||
18.95 € | 10 | 7 giorni | Blu | 93.6 | 25.1 | 58 | 16|95 | -|- | 16|95 | 220 | |||
20.09 € | 10 | 26 giorni | Verde | 93.6 | 25.1 | 58 | 16|95 | -|- | 16|95 | 220 | |||
18.95 € | 10 | 36 giorni | Nero | 93.6 | 25.1 | 58 | 16|95 | 16|70 | 16|95 | 220 | |||
20.09 € | 10 | 36 giorni | Marrone | 93.6 | 25.1 | 58 | 16|95 | 16|70 | 16|95 | 220 | |||
18.95 € | 10 | 36 giorni | Giallo | 93.6 | 25.1 | 58 | 16|95 | 16|70 | 16|95 | 220 | |||
24.31 € | 10 | 7 giorni | Grigio | 105.5 | 30.5 | 67 | 35|150 | -|- | 35|150 | 290 | |||
24.31 € | 10 | 7 giorni | Blu | 105.5 | 30.5 | 67 | 35|150 | 35|120 | 35|150 | 290 | |||
25.77 € | 10 | 36 giorni | Verde | 105.5 | 30.5 | 67 | 35|150 | 35|120 | 35|150 | 290 | |||
24.31 € | 10 | 26 giorni | Nero | 105.5 | 30.5 | 67 | 35|150 | 35|120 | 35|150 | 290 | |||
25.77 € | 10 | 26 giorni | Marrone | 105.5 | 30.5 | 67 | 35|150 | 35|120 | 35|150 | 290 | |||
24.31 € | 10 | 36 giorni | Giallo | 105.5 | 30.5 | 67 | 35|150 | -|- | 35|150 | 290 | |||
30.30 € | 10 | 7 giorni | Grigio | 130 | 37.5 | 70 | 35|240 | 35|185 | 35|240 | 380 | |||
30.30 € | 10 | 7 giorni | Blu | 130 | 37.5 | 70 | 35|240 | 35|185 | 35|240 | 380 | |||
32.12 € | 10 | 26 giorni | Verde | 130 | 37.5 | 70 | 35|240 | 35|185 | 35|240 | 380 | |||
30.30 € | 10 | 21 giorni | Nero | 130 | 37.5 | 70 | 35|240 | 35|185 | 35|240 | 380 | |||
32.12 € | 10 | 21 giorni | Marrone | 130 | 37.5 | 70 | 35|240 | -|- | 35|240 | 380 | |||
30.30 € | 10 | 28 giorni | Giallo | 130 | 37.5 | 70 | 35|240 | 35|185 | 35|240 | 380 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Tensione nominale(V) | 1000 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Piastra di chiusura necessaria | falso | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite |
Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento a vite | Numero di livelli | 1 | Numero di posizioni morsetti per livello | 2 |
Piani collegati internamente | falso | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Corpo, materiale isolante | Altro |
Posizione collegamento | — | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali