Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3049835 |
3049851 |
3049929 |
3049945 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.85 € | 50 | 50 giorni | Blu | 66 | 12.3 | 51 | 0.5|2.5 | 0.1|2.5 | 0.1|2.5 | 0.1|2.5 | 24 | |||
4.21 € | 50 | 50 giorni | Blu | 66 | 16.3 | 51 | 0.5|6 | 0.1|6 | 0.1|6 | 0.1|6 | 41 | |||
11.21 € | 25 | 50 giorni | Blu | 84 | 20.2 | 63.2 | 2.5|35 | 2.5|35 | 2.5|35 | 2.5|35 | 125 | |||
3.85 € | 50 | 50 giorni | Grigio | 66 | 12.3 | 51 | 0.5|2.5 | 0.1|2.5 | 0.1|2.5 | 0.1|2.5 | 24 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Tensione nominale(V) | 1000 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a bullone |
Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento a bullone | Numero di livelli | 1 | Numero di posizioni morsetti per livello | 2 |
Piani collegati internamente | falso | Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | falso |
Configura
Proprietà di base
Colore
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali