Cappa del connettore, per l'uso nella scatola sensore/attuatore, SACB-C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1097653
1097661
1097665
1097669
1516353
1516551
1516564
1516616
1516629
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Colore alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)
Grado di inquinamento Numero di canali per slot connettore Numero di slot sensore/attuatore Lunghezza del cavo preassemblato
(m)
Diametro esterno del cavo per pressacavi
(mm)

153.75 €

2 40 giorni 5425Altro-25|8022820-|-

185.12 €

1 40 giorni 5425Altro-25|8022825-|-

216.48 €

1 40 giorni 5425Altro-25|8022830-|-

342.04 €

1 40 giorni 5425Altro-25|8022850-|-

38.23 €

5 7 giorni 5821Verde-30|801458.7|8.7

44.56 €

5 35 giorni 5821Verde-30|801658.7|8.7

66.84 €

3 7 giorni 5821Verde-30|8016108.7|8.7

63.52 €

3 35 giorni 5821Verde-30|8026510.5|10.5

94.93 €

2 7 giorni 5821Verde-30|80261010.5|10.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità(mm) Tensione nominale(V) 120 Materiale alloggiamento Plastica
Con separazione possibile falso Tensione di esercizio(V) 120|120 Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Altro
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Altro Materiale della superficie di contatto Altro Portata di corrente max. per segnale I/O(A) 2
Portata di corrente max. per presa(A) 4 Corrente totale max.(A) 10 Grado di protezione (IP) IP65
Con indicazione a LED falso Collegamento per sensori NPN falso Tipo di derivazioni per cavi sensore/attuatore M12
Slot per sensori/attuatori per manicotti filettati M12 Lunghezza del cavo configurabile falso Diametro contatto femmina(mm)
Numero di poli slot sensore/attuatore 0 Versione del cavo fisso idonea per catenaria cavi vero Tipo di connettore per linea principale
Corpo, materiale isolante Altro Sezione trasversale del conduttore collegabile(mm²) -|- Materiale corpo del contatto
Grado di protezione (NEMA)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico