Alloggiamento, base di montaggio su pannello, HC-STA-D07 (1419251)

Alloggiamento, base di montaggio su pannello, HC-STA-D07 1419251

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1419251

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 17.05

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 34.44 mm

Altezza: 67.26 mm

Con coperchio incernierato: vero

Versione EMC: vero

Resistente alla corrosione: vero


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1419251

Codice componente
1419251
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Con coperchio incernierato Versione EMC Resistente alla corrosione Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)

17.05 €

11 7 giorni 34.4467.26veroveroveroSenza rivestimento-40|125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm) Colore alloggiamento
Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso
Materiale alloggiamento Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Resilienza agli impatti
Con distanziale Numero di aperture Con guarnizione
Tipo di alloggiamento Custodia prolunga Grado di protezione (IP), montato IP66 Materiale piastra adattatore
Posizione cavo di alimentazione Altro Posizione del grillo Copertura Metodo di montaggio del pressacavi

Si trova sulla pagina di Alloggiamento, base di montaggio su pannello, HC-STA-D07, il codice articolo è il seguente: 1419251.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1419251.

Tipologia prodotto

Codice componente
1419249
1419250
1419252
1419265
1419266
1419277
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Con coperchio incernierato Versione EMC Resistente alla corrosione Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)

4.88 €

38 7 giorni 34.4445.51falsoveroveroSenza rivestimento-40|125

15.52 €

12 7 giorni 34.4467.26veroveroveroSenza rivestimento-40|125

7.84 €

24 7 giorni 3841.61falsoveroveroSenza rivestimento-40|125

3.55 €

52 7 giorni 34.4445.51falsofalso-40|125

7.18 €

26 7 giorni 3841.51falsofalso-40|125

15.58 €

12 7 giorni 34.4475.22verofalso-20|100

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico