Cavo dell’antenna, RAD-CAB (2867393)

Cavo dell’antenna, RAD-CAB 2867393

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2867393

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 240.09

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: 24 m

Tipo di collegamento connettore 2: —

Efficacia dello schermaggio: 3.3 dB


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2867393

Codice componente
2867393
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)
Tipo di collegamento connettore 2 Efficacia dello schermaggio
(dB)

240.09 €

1 26 giorni 243.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Schermaggio Tipo di cavo Altro
Impedenza(Ohm) 50000 Tipo di collegamento, collegamento 1 Tipo di collegamento, collegamento 2
Tipo di collegamento connettore 1 Altro

Si trova sulla pagina di Cavo dell’antenna, RAD-CAB, il codice articolo è il seguente: 2867393.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2867393.

Tipologia prodotto

Codice componente
2867225
2867377
2867380
2867649
2867652
2867665
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)
Tipo di collegamento connettore 2 Efficacia dello schermaggio
(dB)

188.62 €

1 26 giorni 153.55

137.15 €

2 26 giorni 122.88

200.60 €

1 26 giorni 182.5

159.52 €

1 7 giorni 3Altro1

214.35 €

1 7 giorni 5Altro1.6

351.49 €

1 7 giorni 10Altro2.9

Supporto tecnico