Cavo dell’antenna, RAD-PIG (2903264)

Cavo dell’antenna, RAD-PIG 2903264

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2903264

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 68.58

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Nero

Lunghezza: 1 m

Efficacia dello schermaggio: 0.6 dB


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2903264

Codice componente
2903264
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza
(m)
Efficacia dello schermaggio
(dB)

68.58 €

3 7 giorni Nero10.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Schermaggio Tipo di cavo Altro Impedenza(Ohm) 50000
Tipo di collegamento, collegamento 1 Tipo di collegamento, collegamento 2 Tipo di collegamento connettore 1 Altro
Tipo di collegamento connettore 2 Altro

Si trova sulla pagina di Cavo dell’antenna, RAD-PIG, il codice articolo è il seguente: 2903264.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2903264.

Tipologia prodotto

Codice componente
2701402
2702140
2867694
2903263
2903265
2903266
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza
(m)
Efficacia dello schermaggio
(dB)

102.86 €

2 7 giorni Altro0.50.6

90.88 €

2 7 giorni Nero52

71.22 €

3 7 giorni Altro0.30.5

65.14 €

3 7 giorni Nero0.50.4

77.20 €

2 7 giorni Nero20.9

84.00 €

2 7 giorni Nero31.2

Supporto tecnico