Morsettiera passante, STS (3037481)

Morsettiera passante, STS 3037481

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3037481

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 1.63

Tempi di consegna: 77 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Arancione

Lunghezza: 64.5 mm

Larghezza/dimensioni rete: 6.2 mm

Numero di posizioni morsetti per livello: 2

Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico: 0.08|6 mm²


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3037481

Codice componente
3037481
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

1.63 €

150 77 giorni Arancione64.56.220.08|60.14|40.08|40.08|432

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Tensione nominale(V) 800 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 43 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento morsetto a molla Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento morsetto a molla Numero di livelli 1
Piani collegati internamente falso Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni vero

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante, STS, il codice articolo è il seguente: 3037481.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3037481.

Tipologia prodotto

Codice componente
3037494
3037562
3037575
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

1.53 €

150 77 giorni Rosso64.56.220.08|60.14|40.08|40.08|432

1.98 €

100 77 giorni Rosso50.85.240.08|40.14|2.50.08|2.50.08|2.524

2.10 €

100 77 giorni Arancione50.85.240.08|40.14|2.50.08|2.50.08|2.524

Supporto tecnico