Morsettiera per corrente elevata UKH (3247051)

Morsettiera per corrente elevata UKH 3247051

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3247051

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 25.56

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Grigio

Tensione nominale: 1000 V

Lunghezza: 103.4 mm

Larghezza/dimensioni rete: 20.3 mm

Altezza di montaggio minima possibile: 80 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3247051

Codice componente
3247051
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tensione nominale
(V)
Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

25.56 €

10 7 giorni Grigio1000103.420.38016|9516|7025|7016|25192falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Piastra di chiusura necessaria falso Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite
Numero di livelli 1 Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente falso
Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento

Si trova sulla pagina di Morsettiera per corrente elevata UKH, il codice articolo è il seguente: 3247051.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3247051.

Tipologia prodotto

Codice componente
3010110
3010123
3247019
3247062
3247063
3247064
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Tensione nominale
(V)
Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

34.75 €

6 7 giorni Grigio100010031107.335|15050|15050|15025|50309vero

34.75 €

6 7 giorni Blu100010031107.335|15050|15050|15025|50309vero

14.11 €

20 7 giorni Grigio1000103.4207616|7025|5025|7010|16150falso

14.11 €

20 74 giorni Blu100075.5207616|7025|5025|7010|16150falso

25.56 €

10 43 giorni Blu100070.520.38016|7016|7025|7016|25192falso

26.55 €

10 84 giorni Blu100083259025|9535|9535|9525|35232falso

Supporto tecnico