Morsettiera passante, PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1030164
1106767
3040048
3061762
3208129
3208130
3208157
3208158
3208159
3208160
3208161
3211994
3212000
3212008
3212145
3212201
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tensione nominale
(V)
Lunghezza
(mm)
Temperatura di esercizio
(°C)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

2.49 €

100 77 giorni Giallo100075.4-|-12.252.620.5|250.5|160.5|250.5|1676vero

1.45 €

150 26 giorni Altro80072.2-|-5.235.340.14|40.14|2.50.14|4-|-24vero

2.07 €

100 21 giorni Blu500111.2-|-5.235.360.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524falso

1.68 €

150 50 giorni Arancione100057.7-|-8.242.220.5|100.5|60.5|100.5|641falso

0.79 €

250 22 giorni Verde50045-|-3.530.520.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5vero

0.79 €

250 22 giorni Giallo50045-|-3.530.520.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5vero

0.96 €

200 22 giorni Arancione50054-|-3.530.530.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5vero

0.96 €

200 22 giorni Bianco50054-|-3.530.530.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5vero

0.96 €

200 22 giorni Giallo50054-|-3.530.530.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5vero

0.96 €

200 22 giorni Verde50054-|-3.530.530.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5vero

0.96 €

200 22 giorni Marrone50054-|-3.530.530.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5vero

1.47 €

150 7 giorni Arancione80049-|-5.24340.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524vero

1.63 €

150 75 giorni Blu80092.1-40|1006.236.540.2|60.25|40.2|60.2|432falso

1.07 €

200 22 giorni Arancione80056-|-6.236.520.2|60.25|40.2|62.5|0.14320.14

2.35 €

100 7 giorni Nero100075.4-|-12.252.620.5|250.5|160.5|250.5|1676vero

1.31 €

150 7 giorni Blu80066.4-40|1006.236.530.2|60.25|40.2|60.2|432falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Numero di livelli 1
Piani collegati internamente falso Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento

Supporto tecnico