Morsettiera a due livelli, UKK (2770969)

Morsettiera a due livelli, UKK 2770969

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2770969

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 99.49

Tempi di consegna: 23 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Grigio

Larghezza/dimensioni rete: 88.9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2770969

Codice componente
2770969
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Larghezza/dimensioni rete
(mm)

99.49 €

5 23 giorni Grigio88.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Tensione nominale(V) 250 Lunghezza(mm) 50
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V2 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 53.5
Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite
Numero di livelli 2 Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente falso
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|1.5 Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento
Ingresso corrente nominale(A) 10 Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni falso

Si trova sulla pagina di Morsettiera a due livelli, UKK, il codice articolo è il seguente: 2770969.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2770969.

Tipologia prodotto

Codice componente
2770286
2770943
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Larghezza/dimensioni rete
(mm)

3.31 €

100 23 giorni Blu5.1

99.49 €

5 23 giorni Grigio88.9

Supporto tecnico