Morsettiera con collegamento a bullone, RBO (1030161)

Morsettiera con collegamento a bullone, RBO 1030161

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1030161

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 17.97

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Grigio

Tensione nominale: 1000 V

Lunghezza: 144 mm

Larghezza/dimensioni rete: 41 mm

Altezza di montaggio minima possibile: 77 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1030161

Codice componente
1030161
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tensione nominale
(V)
Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Piastra di chiusura necessaria Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

17.97 €

15 7 giorni Grigio10001444177falso6|1506|1206|150-|-309

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a bullone Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a bullone Numero di livelli 1
Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente falso Corpo, materiale isolante Altro
Posizione collegamento

Si trova sulla pagina di Morsettiera con collegamento a bullone, RBO, il codice articolo è il seguente: 1030161.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1030161.

Tipologia prodotto

Codice componente
3058062
3058237
3058240
3058253
3059252
3075935
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Tensione nominale
(V)
Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Piastra di chiusura necessaria Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

1.50 €

150 88 giorni Grigio80053.31337vero0.5|100.5|100.1|100.1|1057falso

6.30 €

29 88 giorni Grigio80053.369.737falso0.5|100.5|100.1|100.1|1057falso

9.44 €

20 88 giorni Grigio80053.395.737falso0.5|100.5|100.1|100.1|1057falso

12.59 €

15 88 giorni Grigio80053.3121.737falso0.5|100.5|100.1|100.1|1057falso

18.88 €

10 88 giorni Grigio80053.3173.737falso0.5|100.5|100.1|100.1|1057falso

2.87 €

80 88 giorni Grigio80080.81739.7falso2.5|352.5|352.5|352.5|35125falso

Supporto tecnico