Codice articolo del costruttore: 3209550
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 1.11 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Colore: Bianco
Tensione nominale: 800 V
Lunghezza: 60.5 mm
Larghezza/dimensioni rete: 5.2 mm
Altezza di montaggio minima possibile: 35.2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3209550
Codice componente
|
---|
3209550 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Tensione nominale (V) | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Numero di posizioni morsetti per livello | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 € | 200 | 26 giorni | Bianco | 800 | 60.5 | 5.2 | 35.2 | 3 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | vero |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro | Tipo di collegamento elettrico 2 | Altro |
Numero di livelli | 1 | Piani collegati internamente | falso | Corpo, materiale isolante | Altro |
Posizione collegamento | — |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante, PT, il codice articolo è il seguente: 3209550.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3209550.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
Tensione nominale(V)
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3209553 |
3209579 |
3209582 |
3209583 |
3209634 |
3209635 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Tensione nominale (V) | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Numero di posizioni morsetti per livello | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 € | 200 | 26 giorni | Giallo | 800 | 60.5 | 5.2 | 35.2 | 3 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | vero | |||
1.45 € | 150 | 26 giorni | Bianco | 800 | 72.2 | 5.2 | 35.3 | 4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | vero | |||
1.45 € | 150 | 26 giorni | Verde | 800 | 72.2 | 5.2 | 35.3 | 4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 1.5|0.25 | 24 | vero | |||
1.45 € | 150 | 26 giorni | Giallo | 800 | 72.2 | 5.2 | 35.3 | 4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | falso|0,14 | 24 | vero | |||
1.04 € | 200 | 26 giorni | Rosso | 500 | 60.5 | 5.2 | 36.5 | 3 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | falso | |||
1.11 € | 200 | 26 giorni | Giallo | 500 | 60.5 | 5.2 | 36.5 | 3 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | falso |