Codice articolo del costruttore: 3270313
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 61.00 €
Tempi di consegna: 22 giorni
Lunghezza: 111 mm
Larghezza/dimensioni rete: 44 mm
Numero di posizioni morsetti per livello: 6
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3270313
Codice componente
|
---|
3270313 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Numero di posizioni morsetti per livello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.00 € | 18 | 22 giorni | 111 | 44 | 6 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Colore | Grigio | Tensione nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 30 |
Piastra di chiusura necessaria | falso | Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro | Tipo di collegamento elettrico 2 | Altro |
Numero di livelli | 1 | Piani collegati internamente | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|2.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|1.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|1.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.14|1.5 |
Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 17.5 |
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | falso |
Si trova sulla pagina di Blocco ripartitore, PTMC, il codice articolo è il seguente: 3270313.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3270313.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3270310 |
3270312 |
3270314 |
3270315 |
3270318 |
3270319 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Numero di posizioni morsetti per livello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.17 € | 18 | 22 giorni | 102 | 44 | 6 | |||
59.17 € | 18 | 22 giorni | 102 | 44 | 6 | |||
50.58 € | 18 | 22 giorni | 73.2 | 44 | 4 | |||
50.58 € | 18 | 22 giorni | 73.2 | 44 | 4 | |||
87.73 € | 10 | 22 giorni | 102 | 66 | 6 | |||
90.45 € | 10 | 22 giorni | 111 | 66 | 6 |