Copertura, CEC PTPOWER (1056086)

Copertura, CEC PTPOWER 1056086

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1056086

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 1.24

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza: 37.8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1056086

Codice componente
1056086
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)

1.24 €

150 7 giorni 37.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Colore Giallo Larghezza(mm)
Montaggio autoadesivo vero Spessore(mm) Diametro(mm)
Qualità materiale Impermeabile Materiale
Dopo aver brillato Con simbolo di avviso/informazione Con testo di avviso/informazione

Si trova sulla pagina di Copertura, CEC PTPOWER, il codice articolo è il seguente: 1056086.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1056086.

Tipologia prodotto

Codice componente
1056087
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)

1.61 €

120 7 giorni 56.4

Supporto tecnico