Codice articolo del costruttore: 1014287
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 9.04 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Altezza: 13 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1014287
Metodo di montaggio | — | Colore | Altro | Larghezza(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Montaggio autoadesivo | falso | Spessore(mm) | — | Diametro(mm) | — |
Qualità materiale | — | Impermeabile | — | Materiale | Plastica |
Dopo aver brillato | — | Con simbolo di avviso/informazione | — | Con testo di avviso/informazione | falso |
Si trova sulla pagina di Etichetta per sostanze pericolose, US-PML, il codice articolo è il seguente: 1014287.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1014287.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1014288 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.02 € | 40 | 26 giorni | 25 |