Codice articolo del costruttore: 0830430
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 239.80 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Colore: Altro
Altezza: 43.3 mm
Con testo di avviso/informazione: falso
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0830430
Codice componente
|
---|
0830430 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Altezza (mm) | Con testo di avviso/informazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239.80 € | 1 | 7 giorni | Altro | 43.3 | falso |
Loading...
Metodo di montaggio | — | Larghezza(mm) | — | Montaggio autoadesivo | falso |
---|---|---|---|---|---|
Spessore(mm) | — | Diametro(mm) | — | Qualità materiale | — |
Impermeabile | — | Materiale | Plastica | Dopo aver brillato | — |
Con simbolo di avviso/informazione | — |
Si trova sulla pagina di Etichetta di avvertenza, PML, il codice articolo è il seguente: 0830430.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0830430.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
Altezza(mm)
Con testo di avviso/informazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0830429 |
0830431 |
0830432 |
0830433 |
0830434 |
0830435 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Altezza (mm) | Con testo di avviso/informazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.10 € | 2 | 7 giorni | Altro | 21.65 | falso | |||
313.90 € | 1 | 26 giorni | Altro | 86.8 | falso | |||
14.37 € | 15 | 26 giorni | Altro | 10.83 | vero | |||
18.19 € | 10 | 7 giorni | Altro | 21.65 | vero | |||
12.23 € | 15 | 7 giorni | Altro | 43.3 | vero | |||
22.16 € | 10 | 7 giorni | Altro | 86.8 | vero |