Codice articolo del costruttore: 1004238
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 5.88 €
Tempi di consegna: 40 giorni
Altezza: 26 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1004238
Metodo di montaggio | — | Colore | Altro | Larghezza(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Montaggio autoadesivo | vero | Spessore(mm) | — | Diametro(mm) | — |
Qualità materiale | — | Impermeabile | — | Materiale | Plastica |
Dopo aver brillato | — | Con simbolo di avviso/informazione | — | Con testo di avviso/informazione | vero |
Si trova sulla pagina di Etichetta di avvertenza, WS, il codice articolo è il seguente: 1004238.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1004238.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1004209 |
1004212 |
1004225 |
1004241 |
1004403 |
1004416 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.94 € | 50 | 40 giorni | 21 | |||
4.01 € | 50 | 40 giorni | 22 | |||
4.16 € | 50 | 7 giorni | 22 | |||
6.22 € | 30 | 7 giorni | 30 | |||
4.19 € | 50 | 40 giorni | 22.7 | |||
4.28 € | 50 | 40 giorni | 25 |