Segnale di obbligo, PML (1014150)

Segnale di obbligo, PML 1014150

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1014150

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 17.29

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Altezza: 100 mm

Con testo di avviso/informazione: vero


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1014150

Codice componente
1014150
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Con testo di avviso/informazione

17.29 €

15 26 giorni 100vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Colore Blu Larghezza(mm)
Montaggio autoadesivo falso Spessore(mm) Diametro(mm)
Qualità materiale Impermeabile Materiale Plastica
Dopo aver brillato Con simbolo di avviso/informazione

Si trova sulla pagina di Segnale di obbligo, PML, il codice articolo è il seguente: 1014150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1014150.

Tipologia prodotto

Codice componente
1014139
1014145
1014152
1014154
1014156
1014157
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Con testo di avviso/informazione

18.58 €

10 26 giorni 200vero

18.58 €

10 26 giorni 200vero

13.06 €

15 26 giorni 50vero

18.58 €

10 26 giorni 200vero

17.29 €

15 26 giorni 100vero

18.58 €

10 26 giorni 200vero

Supporto tecnico