Codice articolo del costruttore: 1014282
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 15.79 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Altezza: 25 mm
Con testo di avviso/informazione: vero
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1014282
Metodo di montaggio | — | Colore | Altro | Larghezza(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Montaggio autoadesivo | falso | Spessore(mm) | — | Diametro(mm) | — |
Qualità materiale | — | Impermeabile | — | Materiale | Plastica |
Dopo aver brillato | — | Con simbolo di avviso/informazione | — |
Si trova sulla pagina di Etichetta per sostanze pericolose, PML-GHS, il codice articolo è il seguente: 1014282.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1014282.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza(mm)
Con testo di avviso/informazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1014277 |
1014278 |
1014280 |
1014285 |
1014286 |
1014289 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza (mm) | Con testo di avviso/informazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.35 € | 15 | 26 giorni | 13 | vero | |||
15.79 € | 15 | 26 giorni | 25 | vero | |||
15.79 € | 15 | 26 giorni | 25 | vero | |||
14.35 € | 15 | 26 giorni | 13 | vero | |||
15.79 € | 15 | 26 giorni | 25 | vero | |||
173.80 € | 2 | 26 giorni | 13 | falso |