Codice articolo del costruttore: 2200161
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 4.93 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Profondità: 34.3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2200161
Colore | — | Materiale | — | Larghezza(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | — | Numero RAL | — | Tipo di riparo | — |
Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — | Alloggiamento affiancato | — | Possibilità di montaggio su guida | falso |
Possibilità di montaggio a parete | falso | Finitura superficie | — |
Si trova sulla pagina di Contatto PE per UM-PRO, il codice articolo è il seguente: 2200161.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2200161.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Profondità(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2200162 |
2200163 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.93 € | 40 | 7 giorni | 30.6 | |||
4.93 € | 40 | 7 giorni | 25.7 |