Codice articolo del costruttore: 2201758
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 29.36 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Larghezza: 75.4 mm
Profondità: 58.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2201758
Colore | — | Materiale | Alluminio | Altezza(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero RAL | — | Tipo di riparo | — | Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — |
Alloggiamento affiancato | — | Possibilità di montaggio su guida | falso | Possibilità di montaggio a parete | falso |
Finitura superficie | — |
Si trova sulla pagina di Elemento laterale, UM-ALU, il codice articolo è il seguente: 2201758.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2201758.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Profondità(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2201759 |
2201760 |
2202085 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.84 € | 6 | 26 giorni | 105.4 | 58.5 | |||
35.43 € | 6 | 26 giorni | 105.4 | 73.5 | |||
31.68 € | 6 | 26 giorni | 75.4 | 73.5 |