Alloggiamento elettronico, UM-ALU (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1110467

Codice componente
1110467
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.78 €

50 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Materiale Alluminio Larghezza(mm) 105
Altezza(mm) Profondità(mm) 100.5 Numero RAL
Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB Alloggiamento affiancato
Possibilità di montaggio su guida falso Possibilità di montaggio a parete falso Finitura superficie

Si trova sulla pagina di Alloggiamento elettronico, UM-ALU, il codice articolo è il seguente: 1110467.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1110467.

Supporto tecnico