Coperchio terminale, D-PTRV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1117529
3270211
3270212
3270213
3270214
3270215
3270216
3270217
3270218
3270228
3270229
3270234
3270235
3270238
3270239
3270240
3270243
3270244
3270245
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.87 €

210 7 giorni

1.79 €

110 7 giorni

1.79 €

110 23 giorni

1.79 €

110 7 giorni

1.79 €

110 23 giorni

1.79 €

110 23 giorni

1.79 €

110 23 giorni

1.79 €

110 7 giorni

1.79 €

110 23 giorni

1.79 €

110 7 giorni

1.79 €

110 23 giorni

0.87 €

210 23 giorni

0.87 €

210 7 giorni

0.87 €

210 7 giorni

0.87 €

210 7 giorni

1.79 €

110 7 giorni

1.79 €

110 7 giorni

1.79 €

110 23 giorni

1.79 €

110 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco Spessore(mm) 2.2 Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
A scatto falso Tipo di piastra terminale vero Tipo di piastra divisoria falso

Supporto tecnico