Codice articolo del costruttore: 2901646
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 57.17 €
Tempi di consegna: 89 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2901646
Tipo di cavo | — | Autoestinguente | — | Assegnazione dei pin | — |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(m) | — | Colore guaina esterna | — | Categoria | — |
Misura AWG | — | Boccola antiattorcigliamento | — | Tipo di collegamento connettore 1 | — |
Tipo di collegamento connettore 2 | — | Costruzione del cavo | — | Colore manicotto antipiega | — |
Leva di bloccaggio | — | Grado di protezione (IP) | — | Idoneo per catenaria per cavi | falso |
Collegamento custodia connettore 1 | — | Collegamento custodia connettore 2 | — | Materiale collegamento alloggiamento del connettore 1 | — |
Materiale collegamento alloggiamento del connettore 2 | — | Valore NVP(%) | — | Senza alogeni (conforme a EN 60754-1/2) | — |
Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | — |
Si trova sulla pagina di Pannello patch, FL-PP, il codice articolo è il seguente: 2901646.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2901646.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2901642 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|---|
63.09 € | 10 | 89 giorni |