Modulo relè di sicurezza, PSR-MM25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2702355
2702356
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Tipo di collegamento elettrico

582.60 €

1 89 giorni 112.2Collegamento a vite

582.60 €

1 89 giorni 116.6Collegamento morsetto a molla

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 12.5 Profondità(mm) 114.5 Idoneità per funzioni di sicurezza vero
Con omologazione conforme a UL falso Con morsetti rimovibili vero Con circuito di feedback falso
Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto 1 Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, con contatto 0 Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori 0
Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto 0
Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori 2 Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori 0 Funzione di monitoraggio della velocità di rotazione falso
Monitoraggio dell'arresto della funzione vero Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) -|- Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) -|-
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 24|24 Con approvazione per TÜV falso Con approvazione per BG BIA falso
Categoria conforme a EN 954-1 Frequenza d'esercizio nominale(Hz) 3000|3000 Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Livello E
Tipo di tensione per attuazione DC Ingressi di valutazione 2 canali SIL conforme a IEC 61508

Supporto tecnico