Modulo relè EMG 10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2964461

Codice componente
2964461
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.95 €

10 49 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) Larghezza(mm) 10.55 Altezza(mm) 79.36
Profondità(mm) 53.5 Con morsetti rimovibili falso Unità, polarizzazione
Guida, risposta di commutazione Monostabile Con contatti a guida forzata falso Tipo di contatto interruttore Contatto doppio
Con spina vero Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) 96|132
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) 96|132 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 96|132 Grado di protezione (IP) IP20
Con indicazione a LED Tipo di tensione per attuazione AC/DC Numero di contatti normalmente chiusi 0
Numero di contatti normalmente aperti 1 Numero di contatti di commutazione 0

Si trova sulla pagina di Modulo relè EMG 10, il codice articolo è il seguente: 2964461.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2964461.

Supporto tecnico