Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2903669 |
2903670 |
2903671 |
2903672 |
2903673 |
2903674 |
2903675 |
2903676 |
2903677 |
2903678 |
2903679 |
2903680 |
2903681 |
2903682 |
2903683 |
2903684 |
2903685 |
2903686 |
2903687 |
2903688 |
2905728 |
2907054 |
2909738 |
2909742 |
2909744 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Unità, polarizzazione | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.60 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 9.4|23.4 | DC | |||
12.40 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 18.7|46.8 | DC | |||
12.60 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 37.4|93.6 | DC | |||
12.60 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 46.8|117 | DC | |||
12.75 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 85.8|214.5 | DC | |||
14.70 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 97.5|243.8 | DC | |||
15.90 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 171.6|429 | DC | |||
9.80 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 9.4|23.4 | DC | |||
10.25 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 18.7|46.8 | DC | |||
9.80 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 37.4|93.6 | DC | |||
9.94 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 46.8|117 | DC | |||
10.35 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 85.8|214.5 | DC | |||
10.35 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 97.5|243.8 | DC | |||
11.75 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 171.6|429 | DC | |||
11.20 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | 18.7|33.1 | 18.7|33.1 | -|- | AC | |||
11.20 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | 93.6|165.6 | 93.6|165.6 | -|- | AC | |||
12.20 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | 179.4|317.4 | 179.4|317.4 | -|- | AC | |||
9.53 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | 18.7|33.1 | 18.7|33.1 | -|- | AC | |||
9.80 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | Senza polarità | 93.6|165.6 | 93.6|165.6 | -|- | AC | |||
9.80 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | Senza polarità | 179.4|317.4 | 179.4|317.4 | -|- | AC | |||
10.20 € | 20 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 171.6|429 | DC | |||
7.19 € | 30 | 7 giorni | 21.2 | 27.5 | Senza polarità | -|- | -|- | 18.7|46.8 | DC | |||
18.45 € | 10 | 7 giorni | 22.2 | 28.6 | Senza polarità | -|- | -|- | 18.7|46.8 | DC | |||
19.35 € | 10 | 82 giorni | 22.2 | 28.6 | Senza polarità | 179.4|317.4 | 179.4|317.4 | -|- | AC | |||
19.35 € | 10 | 82 giorni | 22.2 | 28.6 | Senza polarità | 93.6|165.6 | 93.6|165.6 | -|- | AC |
Loading...
Corrente nominale(A) | — | Profondità(mm) | 35.6 | Con morsetti rimovibili | falso |
---|---|---|---|---|---|
Guida, risposta di commutazione | Monostabile | Con contatti a guida forzata | falso | Tipo di contatto interruttore | Contatto semplice |
Con spina | falso | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a innesto | Grado di protezione (IP) | Altro |
Con indicazione a LED | — | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 0 |
Numero di contatti di commutazione | 4 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Unità, polarizzazione
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tipo di tensione per attuazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali