Modulo di espansione I / O, Radioline, RAD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2316275
2901533
2901535
2901536
2901539
2902811
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero di ingressi analogici Numero di uscite analogiche Ritardo allo scambio dei segnali
(ms)
Tipo di tensione della tensione di alimentazione Protocollo di supporto per LON Con interfaccia ottica Tipo di tensione (tensione di ingresso) Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per ASI Protocollo di supporto per PROFIBUS Protocollo di supporto per CAN Protocollo di supporto per INTERBUS Protocollo di supporto per KNX Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per DeviceNet Protocollo di supporto per SUCONET Protocollo di supporto per altri sistemi bus Corrente di uscita
(A)
Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili Tensione di uscita sull'uscita digitale
(V)
Corrente di uscita sull'uscita digitale
(A)
Ingresso analogico, corrente Ingresso analogico, tensione Ingresso analogico, resistore Ingresso analogico, temperatura del resistore Ingresso analogico, termocoppia Segnale di ingresso analogico configurabile Uscita analogica, corrente Uscita analogica, tensione Segnale di uscita analogico configurabile Protezione da cortocircuiti, uscite digitali disponibili Risoluzione degli ingressi analogici
(Punta)
Risoluzione delle uscite analogiche
(Punta)
Tipo di uscita digitale Tipo di collegamento elettrico Possibilità di montaggio su guida Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Protocollo di supporto per SERCOS Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety Possibilità di montaggio anteriore Possibilità di montaggio in rack Montaggio a parete/montaggio diretto Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work Protocollo di supporto per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFINET IO Protocollo di supporto per PROFIsafe Protocollo di supporto per SafetyBUS p Tensione di alimentazione DC
(V)
Tensione consentita in uscita
(V)
Tensione consentita in ingresso
(V)
Ingressi analogici configurabili Uscite analogiche configurabili SIL conforme a IEC 61508

461.35 €

1 7 giorni 17.5114.599--0|0falsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso--------------NessunoCollegamento a viteNessunoAltrofalsofalsoNessunofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso-|--|--|---Nessuno

449.17 €

1 68 giorni -|-falsoDC---|-falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso-|---|-falsofalso

351.49 €

1 7 giorni 17.599114.5--0|0falsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso--------------NessunoCollegamento a viteveroNessunoAltrofalsofalsofalsofalsofalsoNessunofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso-|--|-0|250--Nessuno

351.49 €

1 68 giorni 17.599114.5--0|0DCfalsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso5falso--------------Collegamento a viteveroNessunoAltrofalsofalsofalsofalsofalsoNessunofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso19.2|30.5250|250-|---Nessuno

385.86 €

1 61 giorni 17.599114.5--0|0DCfalsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso--------------NessunoCollegamento a viteveroNessunoAltrofalsofalsofalsofalsofalsoNessunofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso19.2|30.5-|-0|30.5--Nessuno

385.86 €

1 89 giorni 17.599114.5--0|0DCfalsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso0.2falso--------------Collegamento a viteveroNessunoAltrofalsofalsofalsofalsofalsoNessunofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso19.2|30.512|30.5-|---Nessuno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente di ingresso al segnale 1(mA) Idoneità per funzioni di sicurezza falso Numero di ingressi digitali 0
Numero di uscite digitali 0 Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0
Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0
Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 0
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso
Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP20 Categoria conforme a EN 954-1
Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0 Standard radio Bluetooth
Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) -|-
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) -|- Con tensione di uscita Ingressi digitali configurabili falso
Uscite digitali configurabili falso Standard radio GPRS Standard radio GSM
Standard radio UMTS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico